chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5NF-EM18HE-AP6X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor S selektivním chováním
BI5NF-EM18HE-AP6X2-H1141
ID produktu 1615000
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
Duroplast
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
selektivní NF
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 459,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI5NF-EM18HE-AP6X2-H1141
Celkem za položku
3 459,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu