chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
BI2.5FE-EM12FE-AP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor S selektivním chováním
BI2.5FE-EM12FE-AP6X-H1141
ID produktu 1615011
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
2.5
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
selektivní FE
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
2.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 065,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2.5FE-EM12FE-AP6X-H1141
Celkem za položku
4 065,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu