chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3-Q06-AN6X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI3-Q06-AN6X2
ID produktu 1620150
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
27,8 mm x 17,3 mm x 6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 213,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI3-Q06-AN6X2
Celkem za položku
2 213,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu