chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI20-K40SR-AN6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI20-K40SR-AN6X
ID produktu 16226
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 771,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI20-K40SR-AN6X
Celkem za položku
2 771,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu