chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI40U-CP40-AN6X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor se zvýšenou spínací vzdáleností
NI40U-CP40-AN6X2
ID produktu 1623610
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
40
Materiál aktivní plochy
PA6-GF30-X
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
114 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Sn +, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
40
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 825,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI40U-CP40-AN6X2
Celkem za položku
2 825,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu