chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15-CK40-AP6X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI15-CK40-AP6X2-H1141
ID produktu 16250
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.15
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
zapuštěný
Rozměry
65 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF20-V0
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
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 858,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI15-CK40-AP6X2-H1141
Celkem za položku
1 858,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu