chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI20-CK40-AP6X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
NI20-CK40-AP6X2-H1141
ID produktu 16252
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.15
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
65 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF20-V0
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 858,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI20-CK40-AP6X2-H1141
Celkem za položku
1 858,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu