chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10U-CA25-AP6X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI10U-CA25-AP6X2-H1141
ID produktu 1625631
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
Duroplast
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
40 mm x 25 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
GD-CuZn 12
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
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
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 801,00 Kč
Celkem za položku
1 801,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10U-CA25-AP6X2-H1141
Kontaktovat podporu