chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI20U-TS12-AN6X2-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Detekce malých a rychlých součástek vedených trubkou
NI20U-TS12-AN6X2-V1131
ID produktu 1625822
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.008
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
80 mm x 17 mm x 12 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Sn +, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
4 719,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI20U-TS12-AN6X2-V1131
Celkem za položku
4 719,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu