chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI50U-Q80WD-VP6X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Pro drsné prostředí
BI50U-Q80WD-VP6X2-H1141
ID produktu 1625922
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Materiál aktivní plochy
PPS-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
zapuštěný
Rozměry
102 mm x 83 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PPS-GF30
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
7 497,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI50U-Q80WD-VP6X2-H1141
Celkem za položku
7 497,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu