chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI20U-CA40-AP6X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI20U-CA40-AP6X2-H1141
ID produktu 1627200
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PA6-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
65 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
GD-AlSi 12
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
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
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 824,00 Kč
Celkem za položku
1 824,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI20U-CA40-AP6X2-H1141
Kontaktovat podporu