chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor S povrchovou úpravou WeldGuard™
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0
ID produktu 1627297
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PA6-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
65 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
GD-AlSi 12
Speciální vlastnosti
uprox+, weldguard®
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
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
8 503,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0
Celkem za položku
8 503,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu