chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-EM12-VP6X 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI2-EM12-VP6X 7M
ID produktu 1630230
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
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
3 277,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-EM12-VP6X 7M
Celkem za položku
3 277,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu