chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI4-EM12WD-AP6/S929 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Pro extrémní podmínky a teploty až do -60 °C.
NI4-EM12WD-AP6/S929
ID produktu 1633111
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PTFE
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-60
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Speciální vlastnosti
Odolný vůči tlaku, Wash down
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 936,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI4-EM12WD-AP6/S929
Celkem za položku
4 936,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu