chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3U-MT12-AN6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI3U-MT12-AN6X-H1141
ID produktu 1634250
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
Potaženo PTFE
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Potaženo PTFE, uprox+
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI3U-MT12-AN6X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 068,00 Kč
Celkem za položku
2 068,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu