chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI4U-MT12-AP6X-H1141/S1589 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor S povrchovou úpravou WeldGuard™
BI4U-MT12-AP6X-H1141/S1589
ID produktu 1634997
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
LCP + WeldGuard™
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
Potaženo PTFE
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Potaženo PTFE, uprox+, weldguard®
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
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
5 033,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI4U-MT12-AP6X-H1141/S1589
Celkem za položku
5 033,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu