chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
Bi5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395
ID produktu 1635220
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
Duroplast
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
Potaženo PTFE
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Potaženo PTFE, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 845,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
Bi5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395
Celkem za položku
2 845,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu