chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI15U-EM18WD-AP6X 12M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Pro potravinářský průmysl
NI15U-EM18WD-AP6X 12M
ID produktu 1635313
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
12
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Odolný vůči tlaku, Sn +, uprox+, Wash down
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI15U-EM18WD-AP6X 12M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
3 450,00 Kč
Celkem za položku
3 450,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu