chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5U-EM18-AN6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI5U-EM18-AN6X
ID produktu 1635320
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 117,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI5U-EM18-AN6X
Celkem za položku
2 117,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu