chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI15U-MT18-AP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor se zvýšenou spínací vzdáleností
NI15U-MT18-AP6X-H1141
ID produktu 1635333
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
Potaženo PTFE
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Potaženo PTFE, uprox+
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI15U-MT18-AP6X-H1141
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 793,00 Kč
Celkem za položku
2 793,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu