chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5U-S18-AN6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI5U-S18-AN6X-H1141
ID produktu 1635620
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 954,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI5U-S18-AN6X-H1141
Celkem za položku
1 954,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu