chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10U-MT30-AP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI10U-MT30-AP6X-H1141
ID produktu 1636240
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
Potaženo PTFE
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Potaženo PTFE, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 760,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10U-MT30-AP6X-H1141
Celkem za položku
2 760,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu