chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10U-S30-AP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI10U-S30-AP6X-H1141
ID produktu 1636600
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10U-S30-AP6X-H1141
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 179,00 Kč
Celkem za položku
2 179,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu