chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI8U-EM12-AN6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI8U-EM12-AN6X
ID produktu 1644320
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 991,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI8U-EM12-AN6X
Celkem za položku
1 991,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu