chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI8U-M18-AP6X 5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI8U-M18-AP6X 5M
ID produktu 1644727
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 487,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI8U-M18-AP6X 5M
Celkem za položku
2 487,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu