chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI8U-MT18-AP6X-H1141
ID produktu 1644730
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP68
Spínací funkce
spínací
Výstupní funkce
PNP
Pouzdro
závitové pouzdro
Elektrické připojení
konektor
Typ konektoru
M12 x 1
Materiál pouzdra
kov
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Min. okolní teplota
-30
Max. okolní teplota
85
Provedení
vestavné
Napájecí napětí
DC
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Velikost
M18 x 1
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
konektor
Provedení
vestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 793,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI8U-MT18-AP6X-H1141
Celkem za položku
2 793,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu