chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10U-M18-VP6X 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI10U-M18-VP6X 7M
ID produktu 1644843
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox3
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
3 024,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10U-M18-VP6X 7M
Celkem za položku
3 024,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu