chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI6U-M12E-AP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI6U-M12E-AP6X-H1141
ID produktu 1644872
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
6
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox3
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
6
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 181,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI6U-M12E-AP6X-H1141
Celkem za položku
2 181,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu