chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10U-MT18-IOL6X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Komunikace a konfigurace pomocí IO-Link
BI10U-MT18-IOL6X2-H1141
ID produktu 1644876
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
Potaženo PTFE
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Potaženo PTFE, uprox3
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP/NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
3 184,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10U-MT18-IOL6X2-H1141
Celkem za položku
3 184,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu