chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI12U-P18SK-AP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI12U-P18SK-AP6X
ID produktu 1645700
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
12
Materiál aktivní plochy
PBT-GF20-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 091,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI12U-P18SK-AP6X
Celkem za položku
2 091,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu