chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Detekce malých a rychlých součástek vedených trubkou
NI20U-TS12-AP6X2-V1131
ID produktu 1646640
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
4 719,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI20U-TS12-AP6X2-V1131
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.008
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
80 mm x 17 mm x 12 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Sn +, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Celkem za položku
4 719,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu