chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI2-Q6.5-AP6/S34 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Odolný vůči magnetickému poli
NI2-Q6.5-AP6/S34
ID produktu 1650023
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.03
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PP GR-20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
20,2 mm x 17,2 mm x 6,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP GR-20
Speciální vlastnosti
Odolný vůči magnetickému poli
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 023,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI2-Q6.5-AP6/S34
Celkem za položku
2 023,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu