chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI2-Q6.5-AP6-0.1-FS4.4X3/S304 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Monitorovací sada pro klíče
NI2-Q6.5-AP6-0.1-FS4.4X3/S304
ID produktu 1650048
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.1
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.03
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PP GR-15
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Monitorovací sada pro spannery
Provedení
nevestavné
Rozměry
47 mm x 18 mm x 18 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF20-V0
Speciální vlastnosti
Odolný vůči magnetickému poli
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 259,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI2-Q6.5-AP6-0.1-FS4.4X3/S304
Celkem za položku
4 259,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu