chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI8U-Q10-AP6X2-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI8U-Q10-AP6X2-V1131
ID produktu 1662002
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 718,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI8U-Q10-AP6X2-V1131
Celkem za položku
1 718,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu