chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI10U-QP08-AP6X2-0.3-PSG3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI10U-QP08-AP6X2-0.3-PSG3M
ID produktu 1662017
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Rozměry
32 mm x 20 mm x 8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 487,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI10U-QP08-AP6X2-0.3-PSG3M
Celkem za položku
2 487,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu