chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BID1.5-G120KK-AP6 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor pro vysoké tlaky
BID1.5-G120KK-AP6
ID produktu 1682003
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.6
Jmenovitá spínací vzdálenost
1.5
Materiál aktivní plochy
ZrO<sub>2</sub>
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Speciální vlastnosti
Odolný vůči tlaku
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
1.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 804,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BID1.5-G120KK-AP6
Celkem za položku
145 100,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu