chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BID2-G180-AP6-H1141/S212 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For High Pressures
BID2-G180-AP6-H1141/S212
ID produktu 16885
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Speciální vlastnosti
Odolný vůči tlaku
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
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
6 156,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BID2-G180-AP6-H1141/S212
Celkem za položku
6 156,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu