chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-EM12-Y1X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2-EM12-Y1X-H1141
ID produktu 4010201
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
, , , , , , ,
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
5
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-EM12-Y1X-H1141
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 701,00 Kč
Celkem za položku
1 701,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu