chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI15-EG30-Y1X/S100 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI15-EG30-Y1X/S100 7M
ID produktu 4012004
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
, , , , , , ,
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI15-EG30-Y1X/S100 7M
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 368,00 Kč
Celkem za položku
3 368,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu