chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-EG30-Y1X/S100 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
BI10-EG30-Y1X/S100 7M
ID produktu 4012005
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 368,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10-EG30-Y1X/S100 7M
Celkem za položku
3 368,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu