chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-Q10S-Y1X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI2-Q10S-Y1X
ID produktu 4012130
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
, , , , , , ,
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF20
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 203,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-Q10S-Y1X
Celkem za položku
1 203,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu