chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-Q10S-Y1X 12M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI2-Q10S-Y1X 12M
ID produktu 4012134
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF20
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 287,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-Q10S-Y1X 12M
Celkem za položku
2 287,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu