chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI15-M30-Y1X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI15-M30-Y1X-H1141
ID produktu 40203
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 671,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI15-M30-Y1X-H1141
Celkem za položku
2 671,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu