chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Indukční senzor
BI10-P30SK-Y1X
ID produktu 40410
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10-P30SK-Y1X
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 168,00 Kč
Celkem za položku
2 168,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu