chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi10-P30SK-Y1X/S97 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor S rozšířeným teplotním rozsahem
Bi10-P30SK-Y1X/S97
ID produktu 4041001
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
, , , , , ,
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 822,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
Bi10-P30SK-Y1X/S97
Celkem za položku
2 822,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu