chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SI3.5-K10-Y1X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Typ slotu
SI3.5-K10-Y1X
ID produktu 40490
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Délka kabelu
0.5
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
3
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Vidlicový senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NAMUR
Šířka zářezu
3.5
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
SI3.5-K10-Y1X
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
NAMUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 257,00 Kč
Celkem za položku
1 257,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu