chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
NI2-Q6.5-ADZ32-0.1-FSB5.4X4/S304 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI2-Q6.5-ADZ32-0.1-FSB5.4X4/S304
ID produktu 4200204
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Spínací funkce
2x spínací kontakt
Výstupní funkce
dvoudrát
Délka kabelu
0.1
Barva kabelu
šedá
Pouzdro
sestava pro upínače
Elektrické připojení
konektor
Typ konektoru
1/2″
Materiál pouzdra
plast
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF20-V0
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
70
Provedení
nevestavné
Napájecí napětí
AC/DC
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
dvoudrát
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 740,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI2-Q6.5-ADZ32-0.1-FSB5.4X4/S304
Celkem za položku
6 740,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu