chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI30-Q130-ADZ30X2-B1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI30-Q130-ADZ30X2-B1131
ID produktu 42100
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
130 mm x 57 mm x 48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
13 761,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI30-Q130-ADZ30X2-B1131
Celkem za položku
13 761,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu