chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-Q14-ADZ32X2/S34 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Odolný vůči magnetickému poli
BI10-Q14-ADZ32X2/S34
ID produktu 4256225
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
52 mm x 30 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Odolný vůči magnetickému poli
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 981,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10-Q14-ADZ32X2/S34
Celkem za položku
2 981,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu