chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131
ID produktu 4280230
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.01
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
65 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF20-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
1/2″
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 061,00 Kč
Celkem za položku
3 061,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu